Sensor-/aktuatorkabel - SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - 1430682

Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Spare plads – med mangepolede stik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1430682
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CGA -
Katalogside Side 218 (C_2_2017)
GTIN 4046356456494
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 573,000 g
Toldtarifnummer 85444290