Sensor-/aktuatorkabel - SAC-12P-MS/ 3,0-PUR SCO - 1430543

Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Spare plads – med mangepolede stik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1430543
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CGA -
Katalogside Side 218 (C_2_2017)
GTIN 4046356456364
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 189,100 g
Toldtarifnummer 85444290