Indbygningsstik - SACC-DSI-FS-12CON-PG9/0,5 SCO - 1430446

Sensor-/aktuatorindbygningsbøsning, 12-polet, M12 SPEEDCON, bagvægs-/skruemontering med Pg9 gevind, med 0,5 m halogenfri TPE-ledning, 12 x 0,14 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
  • Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1430446
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCDH -
Katalogside Side 42 (C_2_2017)
GTIN 4046356325806
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 29,100 g
Toldtarifnummer 85444290