Bussystemstikforbindelse - SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - 1430417

Bussystemstikforbindelse, PROFIBUS, ‍INTERBUS, 5-polet, skærmet, Stik vinklet M12, B-kodet, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skruetilslutning: velkendt tilslutningsteknik til et stort udvalg af forskellige ledere
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1430417
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CBA -
Katalogside Side 422 (C_2_2017)
GTIN 4046356321495
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,840 g