Sensor-/aktuatorkabel - SAC-17P- 3,0-35T/FR SH SCO - 1430336

Sensor-/aktuatorkabel, 17-polet, PUR/PVC, sort RAL 9005, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 3 m, Pin 1 og pin 2 kan køres med maks. 3A op til en omgivelsestemperatur på 50 °C, mens de øvrige kontakter kun må drives med 100 mA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Spare plads – med mangepolede stik
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1430336
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CNA -
Katalogside Side 221 (C_2_2017)
GTIN 4046356322607
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 349,400 g
Toldtarifnummer 85444290