Sensor-/aktuatorkabel - SAC-17P-MR/10,0-35T SH SCO - 1430271

Sensor-/aktuatorkabel, 17-polet, PUR/PVC, sort RAL 9005, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Spare plads – med mangepolede stik
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1430271
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CNA -
Katalogside Side 221 (C_2_2017)
GTIN 4046356322546
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.116,500 g
Toldtarifnummer 85444290