Bussystemkabel - SAC-4P-MINMR/ 2,0-960 VA - 1429444

Bussystemkabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polet, PVC, orange RAL 2003, skærmet, Stik vinklet 7/8"-16UNF, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1429444
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1FCG -
Katalogside Side 422 (C_4_2015)
GTIN 4046356318679
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 183,200 g
Toldtarifnummer 85444290