Bussystemstikforbindelse - SACC-M12FR-6Q SH VARAN - 1429169

Bussystemstikforbindelse, VARAN, 6-polet, skærmet, Bøsning vinklet M12, A-kodet, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1429169
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CDM -
Katalogside Side 345 (C_2_2017)
GTIN 4046356323123
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 55,100 g