Bussystemindbygningsstik - SACCBP-M12MS-6CON-M16/1,0-970 - 1429062

Bussystemindbygningsstik, VARAN, 6-polet, M12, skærmet, til montering i bagvæggen/skruemontering med M16 gevind, med 1 m buskabel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1429062
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCEC -
Katalogside Side 324 (PC_2011)
GTIN 4046356323024
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 109,400 g
Toldtarifnummer 85444290