Bussystemkabel - SAC-6P-MS/ 5,0-970/FS SCO - 1428665

Bussystemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polet, SANTOPRENE halogenfri , sort RAL 9005, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1428665
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMM -
Katalogside Side 324 (PC_2011)
GTIN 4046356322942
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 390,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)