Bussystemkabel - SAC-6P-10,0-970/FR SCO - 1428636

Bussystemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polet, SANTOPRENE halogenfri , sort RAL 9005, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1428636
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMM -
Katalogside Side 324 (PC_2011)
GTIN 4046356322911
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 806,460 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)