Bussystemkabel - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Bussystemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polet, SANTOPRENE halogenfri , sort RAL 9005, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1428500
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMM -
Katalogside Side 324 (PC_2011)
GTIN 4046356322782
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 408,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)