Sensor-/aktuatorkabel - SAC-8P-MS/ 3,5-PUR SH SCO - 1426523

Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 3,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1426523
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMA -
GTIN 4055626463001
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290