Netværkskabel - NBC-MSD/20,0-93E/MSD SCO - 1426517

Ikke noget billede til rådighed

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 20 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1426517
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJI -
GTIN 4055626462257
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 870,400 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)