Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/ 8-L- 2,0PUR SCO P - 1426506

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, antal stikpladser: 8, poltal: 4, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 2 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1426506
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3CBA -
GTIN 4055626462202
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 442,100 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)