Powerkabel - SAC-4P-M12MST/ 3,2-PUR/M12FST - 1426492

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, T-kodet, til Bøsning lige M12, T-kodet, kabellængde: 3,2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1426492
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626463025
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 394,590 g
Toldtarifnummer 85444290