Bussystemindbygningsstik - SACCBP-MSD-4CON-M16/0,2-933SCO - 1426487

Illustrationen viser variant med PG9-forskruning

Bussystemindbygningsstik, PROFINET, 4-polet, M12, skærmet, D-kodet, SPEEDCON, til montering i bagvæggen/skruemontering med Pg9 gevind, med 0,5 m buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1426487
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCEC -
GTIN 4055626462424
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,300 g
Toldtarifnummer 85444290