Væggennemføring - QPD W 3PE1,5 M20 0,18 BK K TH - 1426469

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, sort, Uden QUICKON-møtrik, montagegevind: M20, Enkeltledere, 1,5 mm², Til enden med ringkabelsko, ledningslængde: 0,18 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger

Varedata

Bestillingsnøgle 1426469
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ABA -
GTIN 4055626460925
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,900 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

PLCnext Technology

Platformen for grænseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-websitet
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk