Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR VA - 1426381

Som illustration, med med VA-fingerskrue

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1426381
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDA -
GTIN 4055626459318
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 73,750 g
Toldtarifnummer 85444290