Sensor-/aktuatorstikforbindelse - SACC-M 8FS-3QO-0,5-VA - 1426314

Sensor-/aktuatorstikforbindelse, 3-polet, Bøsning lige M8, A-kodet, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Rustfrit stål 1.4305, udvendig kabeldiameter 2,5 mm ... 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder

Varedata

Bestillingsnøgle 1426314
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2BCA -
GTIN 4055626457642
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,000 g