Netværkskabel - NBC-M 8MS/15,0-93C/M 8MS - 1426307

Netværkskabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polet, PUR/FRNC halogenfri, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige M8 / IP67, kodning: A, til Stik lige M8 / IP67, kodning: A, kabellængde: 15 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1426307
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BJI -
GTIN 4055626458052
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 955,000 g
Toldtarifnummer 85444290