Netværkskabel - NBC-M 8MS/ 5,0-93C/M 8MS - 1426304

Netværkskabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polet, PUR/FRNC halogenfri, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige M8 / IP67, kodning: A, til Stik lige M8 / IP67, kodning: A, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1426304
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BJI -
GTIN 4055626458021
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 339,200 g
Toldtarifnummer 85444290