Indbygningsstik - SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEH - 1426184

Illustrationen viser standardartikel

Indbygningsstik, Effekt, 4-polet, Stik, M12, T - Power, Montering i apparatet bagfra, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 0,8 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1426184
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQEAA -
GTIN 4055626449241
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 71,500 g
Toldtarifnummer 85444290