Bussystemkabel - SAC-5PY-0,15FS/2X1,15-920MS-FS - 1426161

Ikke noget billede til rådighed

Bussystemkabel, CANopen®, 5-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet og Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 1,15 m, Alle stik uskærmede

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1426161
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CBA -
GTIN 4055626447926
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 131,622 g
Toldtarifnummer 85444290