Indbygningsstik - SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 SHS - 1426133

Sensor-/aktuator-indbygningsbøsning, 8-polet, M12-SPEEDCON, bagvægs-/skruemontering med M16-gevind, med 0,5 m TPE-tråd, 8 x 0,25 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1426133
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCDH -
GTIN 4055626473062
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290