Sensor-/aktuatorkabel - SAC-8P-M12MS/0,25-PUR 0,08 SN - 1426042

Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 0,25 m, åben ende 80 mm, ledere 5 mm afisoleret og fortinnet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1426042
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CFA -
GTIN 4055626437316
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,400 g
Toldtarifnummer 85444290