Powerkabel - SAC-4P-MRT/0,3-PUR SH SCO NLY - 1425866

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, T-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 0,3 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: DC-stik til op til 12 A og 63 V DC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel T-kodning
  • Effekt afskærmes pålideligt – 360°-skærmning til reducering af elektromagnetiske belastninger
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425866
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626457949
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 74,500 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

PLCnext Technology

Platformen for grænseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-websitet
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk