Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-MR/ 0,3-115 SCO NLY - 1425858

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 0,3 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425858
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDA -
GTIN 4055626458724
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,000 g
Toldtarifnummer 85444290