Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-MR/ 2,0-PUR SCO NLY - 1425854

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 2 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425854
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
GTIN 4055626458489
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 69,440 g
Toldtarifnummer 85444290