Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-MR/ 1,5-PUR SCO NLY - 1425853

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 1,5 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425853
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
GTIN 4055626458472
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 56,000 g
Toldtarifnummer 85444290