Indbygningsstik - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/1,5 - 1425826

Sensor-/aktuator-indbygningsbøsning, 5-polet, M12-SPEEDCON, A-kodet, bagvægs-/skruemontering med M16-gevind, med 1,5 m TPE-tråd, 5 x 0,34 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
  • Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425826
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCDH -
GTIN 4055626426976
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 46,900 g