Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-MS/10,0-PUR SCO BK BR - 1425815

Ikke noget billede til rådighed

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425815
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
GTIN 4055626447148
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 302,200 g
Toldtarifnummer 85444290