Netværkskabel - NBC-MSD/ 0,47-93G/R4AC SCO - 1425805

Netværkskabel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kabellængde: 0,47 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425805
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJP -
GTIN 4055626427430
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,000 g
Toldtarifnummer 85444290