Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-2,0-PUR/M8FR GY DS - 1425796

Som ill. dog med gråt isolationsmateriale

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M8, kabellængde: 2 m, Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1425796
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle BF1BBA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626427126
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 46,150 g