Bussystemkabel - SAC-5P-MS/ 6,0-923/FS CAN SCO - 1425789

Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, A-kodet, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 6 m, Stik uskærmet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425789
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDD -
GTIN 4055626426624
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 386,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)