Kontaktindsats - HC-HV10-I-PT-M MR - 1425784

Kontaktindsats, poltal: 10+2+PE, størrelse: B24, effektkontakter: 10, styrekontakter: 2, Stft, Push-in-tilslutning, 830 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Dine fordele

  • Til den hurtige
    kodning med kunststofprofil
  • Ledertilslutning uden værktøj
  • Tydelige tidsbesparelser ved ledertilslutning
  • Prøveudtag til 2 mm-prøvestik

Varedata

Bestillingsnøgle 1425784
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7ABG -
GTIN 4055626426617
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 86,000 g