Sensor-/aktuatorkabel - SAC-12P-20,0-PVC/FR SCO - 1425779

Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 20 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Spare plads – med mangepolede stik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425779
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CGA -
GTIN 4055626428352
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 970,300 g
Toldtarifnummer 85444290