Kontaktindsats - HC-HV03-I-PT-F MR - 1425778

Kontaktindsats, poltal: 3+2+PE, størrelse: B10, effektkontakter: 3, styrekontakter: 2, Bøsning, Push-in-tilslutning, 800 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Dine fordele

  • Til den hurtige
    kodning med kunststofprofil
  • Ledertilslutning uden værktøj
  • Tydelige tidsbesparelser ved ledertilslutning
  • Prøveudtag til 2 mm-prøvestik

Varedata

Bestillingsnøgle 1425778
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7ABG -
GTIN 4055626426563
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 56,000 g