Kontaktindsats - HC-B 24-I-PT-M MR - 1425777

Kontaktindsats, poltal: 24+PE, størrelse: B24, Stft, Push-in-tilslutning, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Kundevariant

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Dine fordele

  • Til den hurtige
    kodning med kunststofprofil
  • Ledertilslutning uden værktøj
  • Tydelige tidsbesparelser ved ledertilslutning
  • Prøveudtag til 2 mm-prøvestik

Varedata

Bestillingsnøgle 1425777
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7ABC -
GTIN 4055626426556
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 102,400 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)