Powerkabel - SAC-3P-M12MSS/ 1,5-PVC PE - 1425623

Powerkabel, 3-polet, PVC, sort, Stik lige M12 SPEEDCON, S-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 1,5 m, til vekselstrøm op til 16 A / 230 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 16 A og 230 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425623
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCP -
GTIN 4055626428321
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 155,500 g
Toldtarifnummer 85444290