Indbygningsstik - SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5PEMV - 1425611

Illustrationen viser standardartikel

Indbygningsstik, Universal, 3-polet, Stik, M12, S - Power, Montering i apparatet bagfra, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
  • Til industrielle infrastrukturanvendelser
  • Sikret mod forkert tilslutning via S-kodning
  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1425611
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQEAA -
GTIN 4055626427058
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,400 g
Toldtarifnummer 85444290