nyt

Indbygningsstik - SACC-E-M12FSL-4FE-M16XL/0,2 GR - 1425583

Indbygningsstik, Effekt, 5-polet, Bøsning, M12, L - Power, Montering i apparatet forfra, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 0,2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
  • Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
  • Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425583
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQEAB -
GTIN 4055626424323
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g