Indbygningsstik - SACC-E-MS-4CON-M16/1,5 SCO YE - 1425537

Ikke noget billede til rådighed

Indbygningsstik, Universal, 4-polet, Stik, lige, M12-SPEEDCON, A-kodet, Montering i apparatet forfra, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
  • Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425537
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCDA -
GTIN 4055626409139
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,720 g
Toldtarifnummer 85444290