Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P- 3,0-PVC/M12FS SH - 1425532

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1425532
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJA -
GTIN 4055626407807
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 184,000 g