Sensor-/aktuatorkabel - SAC-12P-MS/ 4,0-PUR SCO - 1425517

Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, kabellængde: 4 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Spare plads – med mangepolede stik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425517
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CGA -
GTIN 4055626407494
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 85444290