Væggennemføring - QPD 4P M25 WHQM 0,07 AE10 D-LE - 1425477

Ikke noget billede til rådighed

QUICKON-væggennemføring 3+PE-polig, 1,0-2,5 mm² / 630 V / 20 A, uden QUICKON-møtrik, med 4 påsvejsede 1,5 mm² ledere (3 x sort, 1 x grøn/gul), 70 mm lang, i enden terminalrør

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1425477
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle BF6ABB -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626403960
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,930 g