Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-10,0-280/FS SCO N-GR - 1425458

Som illustration, dog med grå ledning

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, åben ledningsende, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1425458
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626401478
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 311,400 g
Toldtarifnummer 85444290