Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-25,0-PUR/A-1L-V 230V - 1425457

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Ventilstik A, med 1 LED, tilsluttet med Varistor, kabellængde: 25 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Robust ventilstik med varistor som beskyttelseskobling
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning

Varedata

Bestillingsnøgle 1425457
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1DAA -
GTIN 4055626401454
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 740,500 g
Toldtarifnummer 85444290