Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/2,0-600/FS WD P+F - 1424772

Som illustration, med med VA-fingerskrue

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, kabellængde: 2 m, Hygiejnisk design, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve

Varedata

Bestillingsnøgle 1424772
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
GTIN 4055626381596
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 79,000 g
Toldtarifnummer 85444290