Netværkskabel - NBC-MSD/ 0,6-93B/MSD SCO - 1424764

Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kabellængde: 0,6 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1424764
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJN -
GTIN 4055626379609
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 72,587 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)